Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

솔레노이드 코일, BJ240BS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩

018F4134

전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 240, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
공급 전압 [V] AC240 V
규정 준수UL 429
방진방수 등급 Nema (~)2
부품 프로그램 이름EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔검정
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F4134
오염 정도3
외함 정격 IPIP30
다음의 기능 포함:
유형 명칭BJ240BS
전기 연결 비고플라잉 리드
전기적 연결정션 박스
전기적 연결 표준UL50E 등급 2
전력 소비 [W] 60Hz16.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BJ240BS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]60 Hz
최대 공급 전압 60Hz [V]240 V
케이블 길이 [in]8.00 in
케이블 길이 [m]0.200 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준UL 429
코일 연결정션 박스
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형35 pc
프레임 설계외부 금속 프레임

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.392 킬로그램
순중량0.39 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.295 리터
EAN/UPC5702428890724