솔레노이드 코일, BX208BS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 208, 멀티 팩
018F4133
솔레노이드 코일, 제품 유형: BX208BS, 공급 전압 [V] AC: 208, 외함 정격 IP: IP54, 케이블 길이 [m]: 2.5, 코일 연결: 1/2 in 도관 허브, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | MH29671 |
| 공급 전압 [V] AC | 208 V |
| 규정 준수 | UL 429 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 4 |
| 부품 프로그램 이름 | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 상대 습도 조건 | 비응축 |
| 색깔 | 검정 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US 등록LLC CDC TYSK |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 예비 부품 번호 | 018F4133 |
| 오염 정도 | 3 |
| 외함 정격 IP | IP54 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | BX208BS |
| 전기 연결 비고 | 플라잉 리드 |
| 전기적 연결 | 도관 허브 |
| 전기적 연결 크기 | 1/2 in |
| 전기적 연결 표준 | UL50E 등급 4 |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 16.0 W |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | BX208BS |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 208 V |
| 케이블 길이 [in] | 98.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 2.500 m |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 설계 표준 | UL 429 |
| 코일 연결 | 1/2 in 도관 허브 |
| 코일 체결 | 클립온 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 프레임 설계 | 외부 금속 프레임 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.407 킬로그램 |
| 순중량 | 0.325 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.797 리터 |
| EAN/UPC | 5702428890717 |