Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

솔레노이드 코일, BX120BS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 120, 멀티 팩

018F4131

솔레노이드 코일, 제품 유형: BX120BS, 공급 전압 [V] AC: 120, 외함 정격 IP: IP54, 케이블 길이 [m]: 2.5, 코일 연결: 1/2 in 도관 허브

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
공급 전압 [V] AC120 V
규정 준수UL 429
방진방수 등급 Nema (~)4
부품 프로그램 이름EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔검정
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F4131
오염 정도3
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP54
유형 명칭BX120BS
전기 연결 비고플라잉 리드
전기적 연결도관 허브
전기적 연결 크기1/2 in
전기적 연결 표준UL50E 등급 4
전력 소비 [W] 60Hz16.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BX120BS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]60 Hz
최대 공급 전압 60Hz [V]120 V
케이블 길이 [in]98.00 in
케이블 길이 [m]2.500 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준UL 429
코일 연결1/2 in 도관 허브
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
프레임 설계외부 금속 프레임

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.416 킬로그램
순중량0.325 킬로그램
Volume0.835 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm