Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

솔레노이드 코일, BX120CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

018F4115

전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 110, 외함 정격 IP: IP54

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 2.5m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
공급 전압 [V] AC110 V
공급 전압 허용공차 [%] [최대]10 % RH
공급 전압 허용공차 [%] [최소]-10 % RH
규정 준수UL 429
방진방수 등급 Nema (~)4
부품 프로그램 이름EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔검정
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록EACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F4115
오염 정도3
외함 정격 IPIP54
유형 명칭BX120CS
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 비고플라잉 리드
전기적 연결도관 허브
전기적 연결 크기1/2 in
전기적 연결 표준UL50E 등급 4
전력 소비 [W] 50Hz16.0 W
전력 소비 [W] 60Hz15.0 W
전력 소비 50Hz [VA]29.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]29.0 VA
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BX120CS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]110 V
최대 공급 전압 60Hz [V]120 V
최소 공급 전압 60Hz [V]110 V
케이블 길이 [in]98.00 in
케이블 길이 [m]2.500 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준UL 429
코일 연결1/2 in 도관 허브
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
프레임 설계외부 금속 프레임

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.438 킬로그램
순중량0.325 킬로그램
Volume0.826 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428840996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm