Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

솔레노이드 코일, AY120C, US 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110 - 120, 인더스트리얼 팩

042N8233

전기적 연결: US 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110 - 120, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL / 208~240V, 50/60HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
공급 전압 [V] AC [최대]120 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
규정 준수UL 429
동일제품042N4233
부품 프로그램 이름EV220S
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인UAcURus
액츄에이터 사이즈9 mm
예비 부품 번호042N4233
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AY120C
다음의 기능 포함:
값
전기 커넥터2 x 스페이드
전기적 연결US 스페이드
전기적 연결 크기0.25 in
전력 소비 [W] 50Hz8.0 W
전력 소비 [W] 60Hz8.0 W
전력 소비 50Hz [VA]16.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]16.0 VA
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AY120C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]120 V
최대 공급 전압 60Hz [V]120 V
최소 공급 전압 50Hz [V]110 V
최소 공급 전압 60Hz [V]110 V
코일 연결US 0.25 in 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.107 킬로그램
순중량0.099 킬로그램
Volume0.156 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423272112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm