Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

솔레노이드 코일, AY024C, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

042N4236

솔레노이드 코일, 제품 유형: AY024C, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: US 0.25 in 스페이드

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
동일제품042N8236
부품 프로그램 이름EV220S
색깔파랑
승인cURus
다음의 기능 포함:
값
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭솔레노이드 밸브용 코일
전기적 연결US 스페이드
전기적 연결 크기0.25 in
전력 소비 [W]8.0 W
제품 유형AY024C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
코일 연결US 0.25 in 스페이드
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.105 킬로그램
순중량0.096 킬로그램
Volume0.089 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm