Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

솔레노이드 코일, AB012C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 12, 멀티 팩

042N0805

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 12, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AB, AB, AB

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC12 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AB012C
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
다음의 기능 포함:
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W]4.5 W
전력 소비 [W] 50Hz4.5 W
전력 소비 [W] 60Hz4.5 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AB012C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]12 V
최대 공급 전압 60Hz [V]12 V
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.062 킬로그램
순중량0.053 킬로그램
Volume0.087 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm