Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

솔레노이드 코일, AB110C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

042N0804

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AB110C 110V 50/60Hz Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC110 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AB110C
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz4.5 W
전력 소비 [W] 60Hz4.5 W
전력 소비 50Hz [VA]8.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]6.0 VA
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AB110C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]110 V
최대 공급 전압 60Hz [V]110 V
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.058 킬로그램
순중량0.049 킬로그램
Volume0.088 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423050567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm