Danfoss logo
AB coil - DIN spade

솔레노이드 코일, AB024D, DIN 스페이드, null: 24, 멀티 팩

042N0803

솔레노이드 코일, 형식: AB024D, null: 24, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: DIN 스페이드, 액츄에이터 사이즈: 9 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL AB024D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
다음의 기능 포함:
유형 명칭AB024D
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] DC5.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AB024D
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.062 Kilogram
순중량0.051 Kilogram
Volume0.093 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423049912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm