온도 센서, MBT 153, 5.5 m, NTC, 2252 Ohm
084N3016
측정범위 [°C]: 0 - 70, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC
084N3016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBT 153-0550-0550 I/30 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 보호관 길이 [in] | 1.58 in |
| 보호관 길이 [mm] | 40.0 mm |
| 보호관 직경 [in] | 0.230 in |
| 보호관 직경 [mm] | 5.8 mm |
| 보호관의 재료에 관한 설명 | STAINLEES STEEL |
| 센서 소자 [개] | 1 pc |
| 센서 소자 유형 | NTC |
| 센서 소자 저항 [Ohm] | 2252 Ohm |
| 센서 소자 허용공차 | ± 0.2°C at 0 - 70°C |
| 센서 인서트 | 고정 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CE |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전기적 연결 크기 | 2 와이어 |
| 전선 [개] | 2 pc |
| 전선의 종류 | PVC |
| 정량 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 정량 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 정량 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 정량 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 제품 유형 | MBT 153 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 온도 센서 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 100 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 212 °F |
| 케이블 길이 [in] | 216.54 in |
| 케이블 길이 [m] | 5.500 m |
| 케이블 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 케이블 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 30 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.186 킬로그램 |
| 순중량 | 0.171 킬로그램 |
| Volume | 0.506 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030205 |
| Proposition 65 | No significant risk |