Danfoss logo
MBC 8100_061B815466

온도 조절기, MBC 8100

061B818566

온도범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP 서류 제품 이름MBC 8100 8000 Temperature Switch
강화¿¹
경보신호상승
공장 설정 (FS) [°C]80.0 °C
공장설정 유형전용
디퍼렌셜 유형고정(최대값)
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
복귀기능자동
사양 요소2431-0A02000
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
센서 유형원격 감온통
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]70 °C
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]158 °F
외함 정격 IPIP65
장치외장 모세관
전기 사양 표준EN 60947-5
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 8100
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차동 (FS) [K]4.0 K
최대 센서 온도 [°C]220 °C
최대 센서 온도 [°F]428.0 °F
최소 센서 포켓 길이 [in]2 9/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]65 mm
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc
포켓 또는 호스용 연결M 18 x 1.5

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.692 킬로그램
순중량0.35 킬로그램
Volume3.48 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423269860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm