온도 조절기, MBC 8100
061B814866
온도 범위 [°C]: 60 - 150, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 외함 정격 IP: IP65
061B814866
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP 서류 제품 이름 | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 60 °C |
| 강화 | ¿¹ |
| 디퍼렌셜 유형 | 고정(최대값) |
| 모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
| 복귀기능 | 자동 |
| 사양 요소 | 2631-2A02000 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| 센서 유형 | 원격 감온통 |
| 승인 | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 140 °F |
| 외함 정격 IP | IP65 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 장치 | 외장 모세관 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | DIN-플러그 |
| 전기적 연결 크기 | M20 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | MBC 8100 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 차동 (FS) [K] | 6.0 K |
| 최대 센서 온도 [°C] | 250 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 482.0 °F |
| 최소 센서 포켓 길이 [in] | 2 9/16 in |
| 최소 센서 포켓 길이 [mm] | 65 mm |
| 충전 유형 | 흡수 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
| 포켓 또는 호스용 연결 | M 18 x 1.5 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.774 킬로그램 |
| 순중량 | 0.5 킬로그램 |
| Volume | 3.48 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |