Danfoss logo
MBC 8100

온도 조절기, MBC 8100

061B802866

온도범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 경식 센서, 외함 정격 IP: IP65
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MBC 8000 / MBC 8100

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 8100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP 서류 제품 이름MBC 8100 8000 Temperature Switch
디퍼렌셜 유형고정(최대값)
복귀기능자동
사양 요소2211-1A00075
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
센서 유형경식 센서
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
온도 범위 [°C] [최대]100 °C
온도 범위 [°C] [최소]50 °C
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]122 °F
외함 정격 IPIP65
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 수/암
다음의 기능 포함:
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 8100
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차동 (FS) [K]4.0 K
최대 센서 온도 [°C]200 °C
최대 센서 온도 [°F]392.0 °F
최소 센서 포켓 길이 [in]3 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]75 mm
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc
포켓 또는 호스용 연결M 18 x 1.5
포함된 부품센서 포켓

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.683 킬로그램
순중량0.311 킬로그램
Volume3.48 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428538312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm