온도 조절기, KPS80
060L313266
온도 범위 [°C]: 70 - 120, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 8000, 외함 정격 IP: IP67
060L313266
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | KPS80 THERMOSTAT/8M cap tube/70 - 120 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E73170 |
| Width (EF000008) | 142 |
| 강화 | ¿¹ |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 18.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 4.5 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대] | 18.0 K |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소] | 4.5 K |
| 디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
| 모세관 길이 [mm] | 8000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 315 in |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| 센서 유형 | 원격 감온통 |
| 승인 | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 158 °F |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 장치 | 외장 모세관 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
| 전기 연결 비고 | 메탈 케이블 글랜드 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점기능 | SPDT 금 |
| 접점의 정격 | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KPS80 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 최대 센서 온도 [°C] | 220 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 428.0 °F |
| 최소 센서 포켓 길이 [in] | 4 3/8 in |
| 최소 센서 포켓 길이 [mm] | 110 mm |
| 충전 유형 | 흡수 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포켓 또는 호스용 연결 | M 18 x 1.5 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.76 킬로그램 |
| 순중량 | 1.672 킬로그램 |
| Volume | 3.684 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |