Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

온도 조절기, KPS76

060L311266

온도 범위 [°C]: -10 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionKPS76,-10-30C,2M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL 승인 파일명E73170
강화¿¹
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]10.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]3.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대]10.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소]3.0 K
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
복귀기능자동
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
센서 유형원격 감온통
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]14 °F
외함 정격 IPIP67
장치외장 모세관
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT 금
접점의 정격AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPS76
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]80 °C
최대 센서 온도 [°F]176.0 °F
최소 센서 포켓 길이 [in]3 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]75 mm
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포켓 또는 호스용 연결M 18 x 1.5

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.256 킬로그램
순중량1.158 킬로그램
Volume3.684 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423147663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm