Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

온도 조절기, KPS79

060L310466

온도 범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT 금, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionKPS79,50-100C,2m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
UL markYes
UL 승인 파일명E73170
Width (EF000008)142
강화¿¹
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]16.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]4.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대]16.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소]4.0 K
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관 길이 분율 [in]78 3/4 in
복귀기능자동
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
센서 유형원격 감온통
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]122 °F
외함 정격 IPIP67
장치외장 모세관
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT 금
접점의 정격AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPS79
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]200 °C
최대 센서 온도 [°F]392.0 °F
최소 센서 포켓 길이 [in]3 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]75 mm
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포켓 또는 호스용 연결M 18 x 1.5

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.248 킬로그램
순중량1.124 킬로그램
Volume3.684 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423147588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm