Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

스위치 부속품, 센서 포켓

060L354066

유형 명칭: 센서 포켓, 제품 용도: KPS; CAS, 최소 센서 포켓 길이 [mm]: 85, 압력 유입구 연결 유형: M, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내부 센서 포켓 Ø [mm]13.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm]30 mm
센서 포켓 재질스테인레스강
압력 유입구 내/외부Male
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 기준ISO 261
압력 유입구 연결 사이즈 [mm]27 x 2
압력 유입구 연결 유형M
외부 센서 포켓 Ø [mm]15.0 mm
유형 명칭센서 포켓
제품 용도CASKPS
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in]3 1/3 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]85 mm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.095 킬로그램
순중량0.093 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.1 리터
EAN/UPC5702428400510