Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

스위치 부속품, 센서 포켓

060L332766

유형 명칭: 센서 포켓, 제품 용도: KPS; RT; CAS; MBC, 최소 센서 포켓 길이 [mm]: 160, 압력 유입구 연결 유형: G, 압력 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket CAS/KPS 160mm G½"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내부 센서 포켓 Ø [mm]13.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm]22 mm
센서 포켓 재질황동
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/2
압력 유입구 연결 유형G
외부 센서 포켓 Ø [mm]15.0 mm
유형 명칭센서 포켓
제품 용도CASKPSMBCRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in]6 9/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]160 mm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품개스킷 세트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.128 킬로그램
순중량0.125 킬로그램
Volume0.095 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm