Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332666

스위치 부속품, 센서 포켓

060L332666

유형 명칭: 센서 포켓, 제품 용도: KPS; RT; CAS; MBC, 최소 센서 포켓 길이 [mm]: 75, 압력 유입구 연결 유형: G, 압력 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내부 센서 포켓 Ø [mm]13.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm]22 mm
센서 포켓 재질황동
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/2
압력 유입구 연결 유형G
외부 센서 포켓 Ø [mm]15.0 mm
유형 명칭센서 포켓
제품 용도CASKPSMBCRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in]3 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]75 mm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품개스킷 세트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.108 킬로그램
순중량0.101 킬로그램
Volume0.165 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423156047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm