스위치 부속품, 센서 포켓
060L327166
유형 명칭: 센서 포켓, 제품 용도: KPS; RT; CAS; MBC, 최소 센서 포켓 길이 [mm]: 110, 압력 유입구 연결 유형: G, 압력 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10
060L327166
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SENSOR POCKET F. KPS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 내부 센서 포켓 Ø [mm] | 13.5 mm |
| 센서 포켓 연결 길이 [mm] | 22 mm |
| 센서 포켓 재질 | 황동 |
| 압력 유입구 내/외부 | Male |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
| 압력 유입구 연결 유형 | G |
| 외부 센서 포켓 Ø [mm] | 15.0 mm |
| 유형 명칭 | 센서 포켓 |
| 제품 용도 | CASKPSMBCRT |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 센서 포켓 |
| 최소 센서 포켓 길이 [in] | 4 3/8 in |
| 최소 센서 포켓 길이 [mm] | 110 mm |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.084 킬로그램 |
| 순중량 | 0.082 킬로그램 |
| Volume | 0.135 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |