Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

스위치 부속품

060B030266

유형 명칭: 니플, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory - Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
압력 배출구 연결 기준ANSI/ASME B1.20.1
압력 배출구 연결 사이즈 [in]1/4-18
압력 배출구 연결 유형NPT
압력 유입구 내/외부Female
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in]3/8
압력 유입구 연결 유형G
연결에 대한 주석바이플로우
유형 명칭니플
제품 용도RT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명니플
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형5 pc
포함된 부품1 x 와셔 알루미늄

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.045 킬로그램
순중량0.043 킬로그램
Volume0.031 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer