Danfoss logo
Adapter

스위치 부속품

060-333566

포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
압력 배출구 내/외부Male
압력 배출구 연결 기준ANSI/ASME B1.20.1
압력 배출구 연결 사이즈 [in]1/4-18
압력 배출구 연결 유형NPT
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in]3/8
압력 유입구 연결 유형G
연결에 대한 주석바이플로우
유형 명칭Reducing nipple
제품 용도CASKPKPSMBCMPRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명니플
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
포함된 부품1x 와셔 Cu

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.076 킬로그램
순중량0.043 킬로그램
Volume0.02 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423155934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm