스위치 부속품
060-333366
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 15
060-333366
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Capillary Tube Armoured |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 모세관 길이 [in] | 39.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
| 모세관의 재료 | 구리 |
| 압력 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 압력 배출구 연결 유형 | G |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 압력 유입구 연결 유형 | G |
| 연결에 대한 주석 | 25 mm 관 "미단" |
| 유형 명칭 | Capillary tube armoured |
| 제품 용도 | CASKPSMBCRT |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 모세관 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 15 pc |
| 포함된 부품 | 2x 와셔 Cu |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.204 킬로그램 |
| 순중량 | 0.177 킬로그램 |
| Volume | 0.364 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |