스위치 부속품
060-324166
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
060-324166
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Transition Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 압력 배출구 내/외부 | Male |
| 압력 배출구 연결 기준 | ISO 7-1 |
| 압력 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 압력 배출구 연결 유형 | R |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 내/외부 | Male |
| 압력 유입구 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 압력 유입구 연결 유형 | G |
| 연결에 대한 주석 | 바이플로우 |
| 유형 명칭 | Reducing nipple |
| 제품 용도 | CASKPKPSMBCMPRT |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 니플 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.074 킬로그램 |
| 순중량 | 0.072 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.019 리터 |
| EAN/UPC | 5702423150434 |