Danfoss logo
Adapter

스위치 부속품

060-324066

포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
압력 배출구 내/외부Male
압력 배출구 연결 기준ISO 228-1
압력 배출구 연결 사이즈 [in]3/8
압력 배출구 연결 유형G
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 유입구 연결 유형G
연결에 대한 주석바이플로우
유형 명칭Reducing nipple
제품 용도CASKPKPSMBCMPRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명니플
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.061 킬로그램
순중량0.014 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.016 리터
EAN/UPC5702423155903