스위치 부속품, 잠금판
060-018966
유형 명칭: 잠금판, 포함된 부품: 1x 나사 M3x5, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
060-018966
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Locking Plate With Screws |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 잠금판 |
| 제품 용도 | KP, 디퍼렌셜 포함 |
| 제품 용도 비고 | KP, 디퍼렌셜 포함 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 잠금판 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 1x 나사 M3x5 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.004 킬로그램 |
| 순중량 | 0.004 킬로그램 |
| Volume | 0.653 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |