Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

스위치 부속품

060-017666

유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
모세관 길이 [in]88.0 in
모세관 길이 [mm]2250 mm
모세관의 재료구리
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4 in
압력 유입구 연결 유형플레어
연결에 대한 주석50 mm 관 "미단"
유형 명칭모세관
제품 용도KPMPRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명모세관
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.158 킬로그램
순중량0.153 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.307 리터
EAN/UPC5702428865043