Danfoss logo
Damping coil stainless steel G 1/2 unions and 1 m capillary tube

스위치 부속품

060-016966

유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
모세관 길이 [in]39.0 in
모세관 길이 [mm]1000 mm
모세관의 재료스테인레스강
압력 유입구 내/외부Female
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/2
압력 유입구 연결 유형G
연결에 대한 주석16 mm 관 "미단"
유형 명칭모세관
제품 용도KPMPRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명모세관
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc
포함된 부품2x 와셔 Cu

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.192 킬로그램
순중량0.182 킬로그램
Volume0.437 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428130165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm