스위치 부속품
060-014166
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 5
060-014166
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Nipple For Adoption |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 압력 배출구 내/외부 | Female |
| 압력 배출구 연결 기준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 압력 배출구 연결 사이즈 [in] | 1/4-18 |
| 압력 배출구 연결 유형 | NPT |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [mm] | 10 x 0.75 |
| 압력 유입구 연결 유형 | M |
| 연결에 대한 주석 | 바이플로우 |
| 유형 명칭 | Reducing nipple |
| 제품 용도 | CASKPKPSMBCMPRT |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 니플 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 5 pc |
| 포함된 부품 | 1x 와셔 알루미늄 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.038 킬로그램 |
| 순중량 | 0.036 킬로그램 |
| Volume | 0.653 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017510 |
| Proposition 65 | No significant risk |