Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

스위치 부속품

060-008266

유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
모세관 길이 [in]39.0 in
모세관 길이 [mm]1000 mm
모세관의 재료강철
압력 배출구 연결 기준ISO 228-1
압력 배출구 연결 사이즈 [in]3/8
다음의 기능 포함:
값
압력 배출구 연결 유형G
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 사이즈 [mm]10 x 0.75
압력 유입구 연결 유형M
연결에 대한 주석25 mm 관 "미단"바이플로우
유형 명칭모세관
제품 용도CASKPSMBCRT
제품 용도 비고R717용
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명모세관
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc
포함된 부품1x 와셔 알루미늄

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.104 킬로그램
순중량0.036 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.38 리터
EAN/UPC5702428365215