스위치 부속품
060-007866
유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50
060-007866
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 모세관 길이 [in] | 39.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
| 모세관의 재료 | 강철 |
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 연결 사이즈 [mm] | 10 x 0.75 |
| 압력 유입구 연결 유형 | M |
| 연결에 대한 주석 | 17 mm 관 "미단" |
| 유형 명칭 | 모세관 |
| 제품 용도 | KPMPRT |
| 제품 용도 비고 | R717용 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 모세관 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | 2x 와셔 알루미늄 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.074 킬로그램 |
| 순중량 | 0.026 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.225 리터 |
| EAN/UPC | 5702428365208 |