스위치 부속품
060-000566
유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50
060-000566
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| 모세관 길이 [in] | 39.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
| 모세관의 재료 | 구리 |
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 연결에 대한 주석 | 21 mm 관 "미단"With schrader valve opener |
| 유형 명칭 | 모세관 |
| 제품 용도 | KPMPRT |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 모세관 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | 슈레이더 밸브 감압기 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.092 킬로그램 |
| 순중량 | 0.088 킬로그램 |
| Volume | 0.137 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |