Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

스위치 부속품

060-000466

유형 명칭: 모세관, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
모세관 길이 [in]20.0 in
모세관 길이 [mm]500 mm
모세관의 재료구리
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
압력 유입구 연결 유형플레어
연결에 대한 주석21 mm 관 "미단"Incl. valve openerWith schrader valve opener
유형 명칭모세관
제품 용도KPMPRT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명모세관
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품슈레이더 밸브 감압기

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.067 킬로그램
순중량0.065 킬로그램
Volume0.137 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm