Danfoss logo
Nipple

스위치 부속품

031E029666

유형 명칭: 니플, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f
SCIP 서류 제품 이름CS Pressure Switch Accessories
압력 배출구 내/외부Male
압력 배출구 연결 기준ISO 263
압력 배출구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 배출구 연결 유형플레어
압력 유입구 내/외부Female
다음의 기능 포함:
압력 유입구 연결 사이즈 [mm]10 x 1
압력 유입구 연결 유형M
연결에 대한 주석바이플로우
유형 명칭니플
제품 용도CS
제품 용도 비고압력 배출 밸브용
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명니플
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.014 킬로그램
순중량0.013 킬로그램
Volume0.004 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423155897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm