Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

예비 부품, RT, SPDT 스위치, 도금

017-424066

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: RT, 유형 명칭: SPDT 스위치, 도금, SPDT 스위치, 도금

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP 서류 제품 이름Contact System For RT -1
유형 명칭SPDT 스위치, 도금
다음의 기능 포함:
값
접점기능SPDT 금
접점의 정격AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
제품 용도RT
제품 용도 비고표준 버전
제품 유형예비 부품
제품군접촉 시스템
제품명SPDT 스위치, 도금
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.056 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.168 리터
EAN/UPC5702423160242