Danfoss logo
Reducer, Pipe thread ISO 228/1, G½A × G3/8, steel, span of jaws 22

스위치 부속품

017-421966

포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionReducing Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP 서류 제품 이름RT Accessories -2
압력 배출구 내/외부Female
압력 배출구 연결 기준ISO 228-1
압력 배출구 연결 사이즈 [in]3/8
압력 배출구 연결 유형G
다음의 기능 포함:
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/2
압력 유입구 연결 유형G
연결에 대한 주석바이플로우
유형 명칭Reducing nipple
제품 용도RT
제품 유형부속품
제품군스위치 부속품
제품명니플
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형5 pc
포함된 부품1x 와셔 Cu

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.084 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.02 리터
EAN/UPC5702428043267