압력 스위치, MBC 5100
061B510066
조절범위 [bar] Pe: 16 - 160, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 600
061B510066
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 139 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 600.0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Width (EF000008) | 48 |
| 사양 요소 | 5251-1CB04 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| 압력 감지 소자 | 피스톤 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | ISO 228-1 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | DIN-플러그 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 11 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | MBC 5100 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 160.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 16.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 16.00 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 1.60 MPa |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 차압@최대 범위 설정 [bar] | 30.00 bar |
| 차압@최소 범위 설정 [bar] | 15.00 bar |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 600.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 8702.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 600.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 8700 psig |
| 파괴 압력 [bar] | 1200.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 32 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.307 킬로그램 |
| 순중량 | 0.257 킬로그램 |
| Volume | 0.647 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423212743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |