Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100766

압력 스위치, MBC 5000

061B501766

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름MBC 5100 5000 Pressure Switch
경보신호하락
공장 설정 [MPa]0.300 MPa
복귀기능자동
사양 요소XX51-1CB04
서비스 가능아니요
승인CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
압력 감지 소자피스톤
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
전기 사양 표준EN 60947-5
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 수/암암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 5000
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
최대 시험 압력 [bar] Pe600.0 bar
최대 시험 압력 [psig]8702.0 psig
최대 작동 압력 [bar]600.0 bar
최대 작동 압력 [psig]8700 psig
추가 정보Medium oil
파괴 압력 [bar]1200.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.3 킬로그램
순중량0.168 킬로그램
Volume0.647 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423267781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm