Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

압력 스위치, MBC 5100

061B110466

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 150

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC5100-2431-2DB04
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름MBC 5100 5000 Pressure Switch
사양 요소2431-2DB04
서비스 가능아니요
승인ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
압력 감지 소자다이어프램
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보플랜지 포함
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기M20
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 5100
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]10.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]1.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]1.00 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]0.10 MPa
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]14 °F
차압@최대 범위 설정 [bar]2.50 bar
차압@최소 범위 설정 [bar]1.00 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe150.0 bar
최대 시험 압력 [psig]2176.0 psig
최대 작동 압력 [bar]150.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2175 psig
파괴 압력 [bar]300.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.336 킬로그램
순중량0.286 킬로그램
Volume0.647 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423218691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm