Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100366

압력 스위치, MBC 5100

061B100366

조절범위 [bar] Pe: 10 - 100, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 150

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Control
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름MBC 5100 5000 Pressure Switch
사양 요소4241-1DB04
서비스 가능아니요
승인ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
압력 감지 소자다이어프램
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보플랜지 포함
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기Pg 11
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 5100
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]100.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]10.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]10.00 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]1.00 MPa
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]14 °F
차압@최대 범위 설정 [bar]12.00 bar
차압@최소 범위 설정 [bar]4.00 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe150.0 bar
최대 시험 압력 [psig]2176.0 psig
최대 작동 압력 [bar]150.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2175 psig
파괴 압력 [bar]300.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.308 킬로그램
순중량0.258 킬로그램
Volume0.647 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423218622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm