Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

압력 스위치, MBC 5100

061B025566

조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MBC 5000 / MBC 5100

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름MBC 5100 5000 Pressure Switch
경보신호하락
복귀기능자동
사양 요소1211-1DB04
서비스 가능아니요
승인ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보플랜지 포함
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
전기 사양 표준EN 60947-5
전기 연결 수/암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기Pg 11
다음의 기능 포함:
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형MBC 5100
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]4.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]-0.20 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]0.40 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]-0.02 MPa
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차압@최대 범위 설정 [bar]0.45 bar
차압@최소 범위 설정 [bar]0.30 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]218.0 psig
최대 작동 압력 [bar]15.0 bar
최대 작동 압력 [psig]220 psig
파괴 압력 [bar]30.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.296 킬로그램
순중량0.246 킬로그램
Volume0.647 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424062811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm