Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

압력 스위치, KPS39

060-419266

조절범위 [bar] Pe: 10 - 35, 차압 압력 [bar]: 2 - 6, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 45

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP 서류 제품 이름KPS Pressure Switch
동일제품060-319266
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP67
장치Without bracket
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
다음의 기능 포함:
값
접점기능SPDT 금
접점의 정격LR 최대 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPS39
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]35.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]10.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]3.50 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]1.00 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대]508.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]145.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대]6.00 bar
차압 압력 [bar] [최소]2.00 bar
차압 압력 [psi] [최대]87.00 psi
차압 압력 [psi] [최소]29.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe53.0 bar
최대 시험 압력 [psig]769.0 psig
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.808 킬로그램
순중량0.723 킬로그램
Volume1.87 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423147304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm