Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

압력 스위치, KPS45

060-411466

조절범위 [bar] Pe: 4 - 40, 차압 압력 [bar]: 5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP 서류 제품 이름KPS Pressure Switch
UL markYes
UL 승인 파일명E73170
경보신호상승
공장 설정 [MPa]3.000 MPa
공장 설정 [psig]435.0 psig
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
압력 감지 소자다이어프램
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
다음의 기능 포함:
전기 연결 수/암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT 금
접점의 정격AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR 최대 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPS45
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]40.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]4.00 bar
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]5.00 bar
차압 압력 [psi]73.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe180.0 bar
최대 시험 압력 [psig]2611.0 psig
최대 작동 압력 [bar]120.0 bar
최대 작동 압력 [psig]1740 psig
파괴 압력 [bar]240.0 bar
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.141 킬로그램
순중량1.056 킬로그램
Volume1.87 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm