압력 스위치, KPS31
060-410066
조절범위 [bar] Pe: 0 - 2.5, 차압 압력 [bar]: 0.1, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 6
060-410066
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | KPS31 Pressure Switch I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP 서류 제품 이름 | KPS Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E73170 |
| 동일제품 | 060-311066 |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | ISO 228-1 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 메탈 케이블 글랜드 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점기능 | SPDT 금 |
| 접점의 정격 | LR 최대 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KPS31 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 2.50 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 0.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 0.25 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.00 MPa |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 36.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 0.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력 [bar] | 0.10 bar |
| 차압 압력 [psi] | 1.50 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 6.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 87.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 87 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.088 킬로그램 |
| 순중량 | 1.039 킬로그램 |
| Volume | 1.874 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |