압력 스위치, KP36
060-401966
조절범위 [bar] Pe: 2 - 14, 차압 압력 [bar]: 0.7 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17
060-401966
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP36 Pressure Switch I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E31024MH27572 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | ISO 228-1 |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 장치 | 벨로우즈 스톱 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
| 전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KP36 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 14.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 2.00 bar |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 203.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 29.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 4.00 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.70 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 58.00 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 10.00 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 22.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 319.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 17.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 48 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.314 킬로그램 |
| 순중량 | 0.279 킬로그램 |
| Volume | 0.46 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |