Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

압력 스위치, KPI36

060-319366

조절범위 [bar] Pe: 2 - 12, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 1.6, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP55, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
동일제품060-319466
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP55
전기 연결 비고메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암암
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPI36
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]12.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]2.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]174.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]29.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대]1.60 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.50 bar
차압 압력 [psi] [최대]23.00 psi
차압 압력 [psi] [최소]7.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe18.0 bar
최대 시험 압력 [psig]261.0 psig
최대 작동 압력 [bar]18.0 bar
최대 작동 압력 [psig]261 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.498 킬로그램
순중량0.434 킬로그램
Volume1.219 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423185627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm