압력 스위치, KP36
060-217891
조절범위 [bar] Pe: 1 - 10.5, 차압 압력 [bar]: 0.7, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17
060-217891
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL 승인 파일명 | E31024MH27572 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 복귀기능 | 수동 최대 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CCCCEEACFMLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4-18 |
| 압력 연결 유형 | NPT |
| 압력연결 표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | 스위블 케이블 커넥터 |
| 전기적 연결 크기 | NPSM 1/2 - 14 |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | 120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티16 A 저항, 단상8 A 저항, 단상240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KP36 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 압력 스위치 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 10.50 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 1.00 bar |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 150.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 14.50 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력 [bar] | 0.70 bar |
| 차압 압력 [psi] | 10.00 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 22.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 319.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 17.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 36 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.378 킬로그램 |
| 순중량 | 0.338 킬로그램 |
| Volume | 0.57 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |