Danfoss logo
Pressure Switches, KP34, KP36, KP37

압력 스위치, KP36

060-216066

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10.5, 차압 압력 [bar]: 0.7, 복귀기능: 수동 최대, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL 승인 파일명E31024MH27572
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능수동 최대
서비스 가능아니요
승인CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/2
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP30
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티16 A 저항, 단상8 A 저항, 단상240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP36
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]10.50 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]1.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]150.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]14.50 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar]0.70 bar
차압 압력 [psi]10.00 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe22.0 bar
최대 시험 압력 [psig]319.0 psig
최대 작동 압력 [bar]17.0 bar
최대 작동 압력 [psig]245 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형36 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.364 킬로그램
순중량0.331 킬로그램
Volume0.57 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428365352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm