Danfoss logo
CS pressure switch

압력 스위치, CS

031E024066

조절범위 [bar] Pe: 7 - 20, 접점기능: TPST, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP43, 최대 작동 압력 [bar]: 20
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: CS

교체를 위한 권장 사항: 031E024566

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP 서류 제품 이름CS Pressure Switch
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인CEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSK
압력 감지 소자다이어프램
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP43
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 16
다음의 기능 포함:
전기적 연결 표준DIN 40430
접점기능TPST
접점의 정격AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형CS
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]20.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]7.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]290.10 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]101.50 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
차압@최대 범위 설정 [bar] [최대]7.00 bar
차압@최대 범위 설정 [bar] [최소]3.50 bar
차압@최소 범위 설정 [bar] [최대]3.50 bar
차압@최소 범위 설정 [bar] [최소]2.00 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe32.0 bar
최대 시험 압력 [psig]464.0 psig
최대 작동 압력 [bar]20.0 bar
최대 작동 압력 [psig]290 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.498 킬로그램
순중량0.448 킬로그램
Volume1.219 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423208883
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm