Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

압력 스위치, BCP4

017B0114

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 1 - 2.5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBCP4 Pressure Control
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP 서류 제품 이름BCP
구분IV
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/2
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
유체그룹1
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기Pg 11
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 표준EN 175301-803
접점 부하 유형A
접점기능SPDT 금
접점의 정격AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형BCP4
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대]10.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]1.00 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]145.04 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]14.50 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
차압 압력 [bar] [최대]2.50 bar
차압 압력 [bar] [최소]1.00 bar
차압 압력 [psi] [최대]36.30 psi
차압 압력 [psi] [최소]14.50 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe27.5 bar
최대 시험 압력 [psig]399.0 psig
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]360 psig
추가 정보Stainless steel bellowsStainless steel connector
파괴 압력 [bar]37.5 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.65 킬로그램
순중량0.481 킬로그램
Volume1.736 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm